349-6530: Elektromotorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-6530: Elektromotorgruppe

    Ersatzteilnummer: 349-6530
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elektrische Hochleistungs-Starter (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Starter wurden speziell auf die hohe Stromstärke ausgelegt, die beim Durchdrehen von Cat-Motoren auf Startdrehzahl auftritt.

    Merkmale:
    • Formschlüssige Schaltmechanismen sorgen dafür, dass Ritzel und Zahnkranz präzise miteinander verbunden sind.
    • Ein einteiliges Magnetgehäuse ohne Schweißnaht dient als Schutz vor Korrosion.
    • Ein drehbares Antriebsgehäuse ermöglicht eine flexible Montage.
    • Bürstenhalter sorgen für einen konstanten Federdruck und somit für eine gleichmäßige Abnutzung.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte elektrische Hochleistungsstarter (24 V)
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsring (mm): 146,0
    • Elektrisches Anlassen und/oder vorschmieren: Elektrischer Anlasser, 0
    • Für die Schifffahrt geeignet: Ja, 0
    • Halterungsgröße (Bugkonus): 0, SAE-Nr. 3 Nasengehäuse
    • Ritzelzähne: 11/12, 0
    • Spannung (V): 24
    • Stromstärke (A): 0, 100
    • Teilkreis des Ritzels: 0, 6/8
    track-type tractor
    D6R XL D6R, D7E, D6T XL D8T, D6T XW D11T, D6T, D6T LGP D8R D6T XL PAT D6R LGP D7E LGP D6T XW PAT D10T2, D6T LGPPAT

    generator
    SR5

    pipelayer
    PL87, PL72, PL83

    engine - generator set
    C18 C32

    motor grader
    160M 2 140M 2 140M 3 AWD 12M 3 AWD 12M 2 12M 3 120M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3

    track-type loader
    973

    expanded mining products
    6015 FS 6018, 6015

    off-highway truck
    777E 777D, 777B