349-6536: MOTORGRUPPE ELE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-6536: MOTORGRUPPE ELE

    Ersatzteilnummer: 349-6536
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elektrische Hochleistungs-Starter (24 V)

    Beschreibung:
    Cat® Starter wurden speziell auf die hohe Stromstärke ausgelegt, die beim Warmlaufen von Cat-Motoren auf Startdrehzahl auftritt.

    Merkmale:
    •      Formschlüssige Schaltmechanismen sorgen dafür, dass Ritzel und Zahnkranz präzise miteinander verbunden sind.
    •      Ein einteiliges Magnetgehäuse ohne Schweißnaht dient als Schutz vor Korrosion.
    •      Eine flexible Montage wird durch ein drehbares Antriebsgehäuse ermöglicht.
    •      Bürstenhalter sorgen für einen konstanten Federdruck und somit für eine gleichmäßige Abnutzung.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte elektrische Hochleistungsstarter (24 V)
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Elektrisches Anlassen und/oder vorschmieren: 0, Elektrischer Anlasser
    • Für die Schifffahrt geeignet: Ja, 0
    • Halterungsgröße (Bugkonus): SAE-Nr. 3 Nasengehäuse, 0
    • Ritzelzähne: 11/12, 0
    • Spannung (V): 24
    • Stromstärke (A): 100, 0
    • Teilkreis des Ritzels: 6/8, 0
    rrss
    RM500B

    com
    836K

    cold
    PM620, PM622

    emp
    6020B

    fp
    2864C, 586C

    track excavators
    336FLN, 390FMHOEM

    compactors
    826K

    drll
    MD6250, MD6310

    wtl
    986K, 988K XE 988K, 990K, 992K, 993K, 988 XE

    exc
    374F L 390F L 340F, 336F L XE 336F L 336F, 336F LN 568 FM LL 336E, 340F L LRE 336E LH 336F LNXE 390F 336F XE 336E LNH 336E L 336E H 336E LN 336E HVG 340F L UHD 568 FM 336FMHPU 374F 336F LN XE

    petr
    CX35-P800 CX38-P892 CX31-P600 CX31-C18I CX38-P800 CX35-C18I

    ttt
    D9T

    ieng
    C18 C15

    wtt
    854K, 844K, 834K

    wheel loaders
    988KXE, 986K, 988K, 988KLRC

    mh
    MH3295

    wheel dozers
    834K