349-8241: BAUGR. ÖLKÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-8241: BAUGR. ÖLKÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 349-8241
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 406,4
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge (mm): 1206,5
    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel-type loader
    950H, 962H