349-9075: Elektromotorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-9075: Elektromotorgruppe

    Ersatzteilnummer: 349-9075
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elektrische Hochleistungs-Starter (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Starter wurden speziell auf die hohe Stromstärke ausgelegt, die beim Durchdrehen von Cat-Motoren auf Startdrehzahl auftritt.

    Merkmale:
    • Formschlüssige Schaltmechanismen sorgen dafür, dass Ritzel und Zahnkranz präzise miteinander verbunden sind.
    • Ein einteiliges Magnetgehäuse ohne Schweißnaht dient als Schutz vor Korrosion.
    • Ein drehbares Antriebsgehäuse ermöglicht eine flexible Montage.
    • Bürstenhalter sorgen für einen konstanten Federdruck und somit für eine gleichmäßige Abnutzung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsring (mm): 146,0
    • Elektrisches Anlassen und/oder vorschmieren: Elektrischer Anlasser, 0
    • Für die Schifffahrt geeignet: Ja, 0
    • Halterungsgröße (Bugkonus): SAE-Nr. 3 Nasengehäuse, 0
    • Ritzelzähne: 0, 12/13
    • Spannung (V): 24
    • Stromstärke (A): 145, 0
    • Teilkreis des Ritzels: 8/10, 0
    asphalt paver
    BG1000E, AP-1000E AP-1055E BG1055E

    wheel-type loader
    950K, 962M, 962K, 950M, 966E, 966G, 966F II 966F, 972G, 966D

    forest products
    559C, 2384C, 2484C, 579C

    engine - industrial
    C7.1

    excavator
    324E L 323E SA 323D L 329E L 320E, 320D GC 320D L 329E, 320E LN