349-9188: BAUGR. ÖLABLASSFROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    349-9188: BAUGR. ÖLABLASSFROHR

    Ersatzteilnummer: 349-9188
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 203,2
    • Höhe ("): 2,5
    • Höhe (mm): 63,5
    • Länge ("): 17,5
    • Länge (mm): 444,5
    wheel tractor-scraper
    623K, 621H, 627H, 623H, 621K OEM

    motor grader
    18M3, 16M3

    wheel-type loader
    980K HLG 980K, 980M, 982M

    articulated dump truck
    730C, 730C2 EJ 730C2