350-2928: BAUGR. KÜHLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    350-2928: BAUGR. KÜHLER

    Ersatzteilnummer: 350-2928
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühler

    Beschreibung:

    • Ölkühler dienen zur Regelung der Öltemperatur


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 358,1
    • Höhe (mm): 48,3
    • Länge (mm): 358,1
    com
    816K, 815K

    ieng
    C7.1

    mg
    120M 2

    fp
    573C, 563C, 563D, 2670D, 573D, 2570D, 2670C, 2570C

    ttl
    963K

    wtl
    950M, 962M, 950K, 962M Z 950 GC 950M Z 966F II 966F, 962K