350-4035: BAUGR. ÖLABLASSFROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    350-4035: BAUGR. ÖLABLASSFROHR

    Ersatzteilnummer: 350-4035
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerablassleitung

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 94
    • Höhe (mm): 71,1
    • Länge (mm): 342,9
    petr
    CX31-P600 CX31-C9I

    cold
    PM313, PM312, PM310

    ieng
    C9.3