350-6751: MITNEHMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    350-6751: MITNEHMER

    Ersatzteilnummer: 350-6751
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Bolzen


    Merkmale:
    Bolzen zum leichten Auffinden sowie zum Befestigen von Schutzbaugruppen am Schneidmesser.


    Empfohlene Anwendung:
    Schutzgruppen für Serie 988 auf bestimmten Fels- und HD-Felslöffeln.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,42
    • Durchmesser (mm): 36
    • Länge ("): 4,24
    • Länge (mm): 107,7
    wheel-type loader
    988K, 988H