350-7075: MOTORGRUPPE PS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    350-7075: MOTORGRUPPE PS

    Ersatzteilnummer: 350-7075
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Hydraulikmotoren wandeln Hydraulikdruck und -strom in Drehmoment um.


    Merkmale:
    Hydraulikmotoren sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikmotoren wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Konstantmotor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 8,20
    • Länge ("): 14,00
    wheel-type loader
    972M, 982M, 966K, 972L, 980L, 966M, 980K HLG 966L, 980M, 980K, 972K