350-7494: KERNBAUGRUPPE-O C
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    350-7494: KERNBAUGRUPPE-O C

    Ersatzteilnummer: 350-7494
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 558,8
    • Höhe (mm): 330,2
    • Länge (mm): 1308,1
    exc
    318E L 316E L