350-7495: BAUGR. LADELÜFTERKÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    350-7495: BAUGR. LADELÜFTERKÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 350-7495
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ladeluftkühlerrohrbündelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Bündelbaugruppen sind wichtige Bestandteile von Ladeluftkühlern, welche die Lufttemperatur regeln.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 546,1
    • Höhe (mm): 215,9
    • Länge (mm): 947,4
    exc
    316E L 318E L