350-7671: ANORDNUNG MOTOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    350-7671: ANORDNUNG MOTOR

    Ersatzteilnummer: 350-7671
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1752,60
    • Höhe (mm): 1676,40
    • Länge (mm): 2133,60
    oht
    777G