350-8694: Elektromotorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    350-8694: Elektromotorgruppe

    Ersatzteilnummer: 350-8694
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elektrische Hochleistungs-Starter (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Starter wurden speziell auf die hohe Stromstärke ausgelegt, die beim Durchdrehen von Cat-Motoren auf Startdrehzahl auftritt.

    Merkmale:
    • Formschlüssige Schaltmechanismen sorgen dafür, dass Ritzel und Zahnkranz präzise miteinander verbunden sind.
    • Ein einteiliges Magnetgehäuse ohne Schweißnaht dient als Schutz vor Korrosion.
    • Ein drehbares Antriebsgehäuse ermöglicht eine flexible Montage.
    • Bürstenhalter sorgen für einen konstanten Federdruck und somit für eine gleichmäßige Abnutzung.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte elektrische Hochleistungsstarter (24 V)
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsring (mm): 146,0
    • Elektrisches Anlassen und/oder vorschmieren: Elektrischer Anlasser, 0
    • Für die Schifffahrt geeignet: Ja, 0
    • Halterungsgröße (Bugkonus): SAE-Nr. 3 Nasengehäuse, 0
    • Ritzelzähne: 11/12, 0
    • Spannung (V): 24
    • Stromstärke (A): 0, 115
    • Teilkreis des Ritzels: 6/8, 0
    engine - generator set
    C175-20 C175-16

    wheel-type loader
    972M, 966K XE 966M XE 966M, 966K, 966L, 972L, 972M XE 972K

    engine - industrial
    C9 C175-16

    articulated dump truck
    725C

    off-highway truck
    793F, 795F AC 794 AC 793F XQ 793F OEM 793F CMD 795F XQ