351-1724: DÄMPFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    351-1724: DÄMPFER

    Ersatzteilnummer: 351-1724
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schwingungsdämpfer

    Beschreibung:

    • Schwingungsdämpfer sind mit den Kurbelwellen von Motoren verbunden und reduzieren die Schwingungen, die über die Riemen von Kurbelwellenriemenscheiben geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 322,6
    • Höhe (mm): 61
    • Länge (mm): 322,6
    com
    816K, 815K

    whex
    M322F, M320F, M324D2 MH M320D2, M318F, M322D2 MH M322D2

    fp
    2570C, 2570D, 573C, 558 563D, 548 563C, 2670C, 2670D, 573D

    ttl
    953K, 963K

    pipe
    PL61

    ap
    BG1000E, AP-1055E AP-1055F AP655F L AP655F, BG1055E, AP-1000E AP600F, AP-1000F

    comp
    CP56B, CS74B, CS68B, CS79B, CS78B, CP68B, CP74B, CS56B, CP76B

    wtl
    930K 962 962M, 966F, 938M 962K, 938K 950K, 950 GC 924K 930M 972G, 966G, 966D, 950M, 962L, 962M Z 950L, 966F II 926M 950M Z 966E

    exc
    320D2 L 323D2 L 323F L 326D2 L 538 324E L 330F, 330D2 323, 320, 320D2 GC 320D2, 326F, 326D2, 320D2 FM 336 GC 323F 329E L 329D2, 329E, 329D2 L 558 326F L 330D2 L 330F L 330F OEM 323D2 329E LN 330FMHPU 324E LN M318F, 324E, 326F LN 335F LCR 335F 330F LN 329F L

    meng
    C7.1

    forestry excavators
    538GF

    ttt
    D6N D5R2 D6K2, D6N LGP D6N XL

    ieng
    C7.1

    wtt
    814K, 8A4K

    tskd
    527

    mg
    120M 2

    wheel loaders
    950M, 924K 962M

    mh
    MH3024, MH3037, MH3022, MH3026

    epg
    C7.1 C7.1DE150E XQP150

    3000
    C4.4