351-3138: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    351-3138: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 351-3138
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Umkehrlüfterriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Eine Riemenscheibe an der Nabe des Kühlerlüfters, auf dem der Antriebsriemen läuft

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe (mm): 71,1
    • Länge (mm): 287
    exc
    M325D MH M325D L MH