351-4910: PUMPENGRUPPE GR 2
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    351-4910: PUMPENGRUPPE GR 2

    Ersatzteilnummer: 351-4910
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,2
    • Länge ("): 14,6
    wheel dozer
    854G, 834H

    wheel-type loader
    988H, 992G

    earthmoving compactor
    836H