351-5115: BAUGR. RAHMEN RECHTS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    351-5115: BAUGR. RAHMEN RECHTS

    Ersatzteilnummer: 351-5115
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrollenrahmen (rechts)

    Beschreibung:

    • Laufrollenrahmen sind in geschweißter Kastenprofil-Bauweise ausgeführt, die bei relativ niedrigem Eigengewicht Festigkeit und Verwindungssteifigkeit gewährleistet. Sie sind hinten über Drehzapfen befestigt und können dadurch vorn pendeln.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 660
    • Länge (mm): 2400
    • Unterwagenbreite (mm): 560
    ttt
    D6N D5R LGP D5R2 D6N LGP D6N XL D5R XL