351-5587: LED-Signalleuchten
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    351-5587: LED-Signalleuchten

    Ersatzteilnummer: 351-5587
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rote und gelbe LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt.
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen.

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Rund
    • Beschreibung: Bremsleuchten-, Rückleuchten- und Blinkleichten-LED
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Rot und Orange
    • Spannung (V): 24
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.