351-8695: BAUGR. DÄMPFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    351-8695: BAUGR. DÄMPFER

    Ersatzteilnummer: 351-8695
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schwingungsdämpfer

    Beschreibung:

    • Schwingungsdämpfer sind mit den Kurbelwellen von Motoren verbunden und reduzieren die Schwingungen, die über die Riemen von Kurbelwellenriemenscheiben geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 358,1
    • Höhe (mm): 124,5
    • Länge (mm): 358,1
    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM 623K, 627H, 623K LRC 627K LRC 621K, 623H, 627K

    wheel-type loader
    980K, 980K HLG

    petroleum products
    CX31-C13I CX31-P600

    engine - industrial
    C13

    articulated dump truck
    730, 730C, 730C2 EJ 735, 730C2