352-0177: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-0177: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 352-0177
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dämpferriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Mittels Dämpferriemenscheiben können Schwingungsdämpfer von Riemen angetrieben werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 294,6
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 307,3
    petroleum products
    CX31-C11I TH35-C11I CX31-P600 CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I

    engine - industrial
    C13 C11