352-0200: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-0200: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 352-0200
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 8,9
    • Länge ("): 12,1
    marine products
    C32 3412 3412E 3412C 3412D

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    engine - generator set
    G3412 3412 3412C CG137-12

    wheel-type loader
    992C, 992D, 990 II 990, 990H

    engine - industrial
    3412E 3412C C27 3412 C32 CG137-12 G3412 SPS342

    expanded mining products
    6030

    off-highway truck
    775F, 773E, 773B, 775E, 775D, 772B, 773D, 775B, 773F

    vees 27 to 32 liter
    C32

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D9R, D10R, D9L, D8L, D10N, D9N

    generator
    SR5

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 C32 3412E

    wheel dozer
    844, 844H

    excavator
    5110B