352-0203: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-0203: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 352-0203
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Wasserpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,5
    • Länge ("): 14,6
    exc
    5080, 375 L 375

    rrss
    SS-250B, RR-250B

    com
    826G II 826G

    ttt
    D8R II D8R D8N

    ieng
    3406C HT400 3406B

    wts
    627F, 623F, 621B, 621F, 623E, 621E, 627E, 623B, 621, 627B

    wtt
    824G II 814B, 824G

    mg
    16G, 16H NA

    teng
    3406C HT400 3406B

    epg
    3406C

    pipe
    578

    wtl
    980F, 980F II 980C