352-0205: BAUGR. WASSERPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-0205: BAUGR. WASSERPUMPE

    Ersatzteilnummer: 352-0205
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Wasserpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 8,3
    • Länge ("): 10,8
    7 to 9 liter
    C9

    adt
    730, 730C, 730C2, 730C2 EJ

    petr
    CX31-C13I CX31-P600

    ieng
    C13

    wts
    627H, 623H, 621H, 627K LRC 621K OEM 621K, 623K LRC

    10 to 13 liter
    C13

    teng
    C13

    mg
    16M3, 18M3, 14M-3

    epg
    C13 XQ350

    wtl
    980K HLG 980K