352-0206: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-0206: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 352-0206
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Wasserpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 12,1
    • Länge ("): 9,4
    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    16M, 14M

    wheel-type loader
    972H, 966H, 980F, 980C

    forest products
    345C

    10 to 13 liter
    C13

    engine - industrial
    C11 C13

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C11 C13

    load, haul, dump
    R1700G, R1600H, R1600G

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    TH35-C11I C13 CX31-C11I C11 CX31-P600 TH35-E81 TH35-C13I CX31-C13I

    excavator
    345D, 345D L 349D L 345C, 349D2 L 349D, 345C L 349D2, 345C MH 345D L VG