352-0212: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-0212: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 352-0212
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Wasserpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 350,5
    • Höhe ("): 9,5
    • Höhe (mm): 241,3
    • Länge ("): 14,6
    • Länge (mm): 370,8
    track-type tractor
    D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    623G, 621G, 621E, 621B, 627G, 657B, 621F, 627E

    engine - generator set
    3456 3406E

    wheel-type loader
    980G II 980G, 988G

    wheel dozer
    834G

    engine - industrial
    3406E 3456

    excavator
    5090B, 385B

    articulated dump truck
    D400E II 740, 735, D350E II

    engine - truck
    3406E