352-0595: PLEUEL-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-0595: PLEUEL-AS

    Ersatzteilnummer: 352-0595
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    wheel-type loader
    972M, 972K, 966M, 966L, 966M XE 972M XE 972L, 97AM 966K

    wheel loaders
    972M, 972K, 966M, 966L, 966M XE 972M XE 972L, 97AM 966K