352-2073: BAUGR. WASSERPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-2073: BAUGR. WASSERPUMPE

    Ersatzteilnummer: 352-2073
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Wasserpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 210,8
    • Höhe (mm): 190,5
    • Länge (mm): 287
    chal
    MT735, MTC765, MTC755, MT765, MT755, MTC745, MT745, MTC735

    teng
    C9