352-2076: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    352-2076: WASSERPUMPENGRUPPE

    Artikelnummer:352-2076
    1,00 $

    Wasserpumpe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Höhe (mm): 355,6
    • Höhe ("): 14
    • Länge ("): 8,2
    • Länge (mm): 208,3
    • Breite (mm): 208,3