352-2077: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    352-2077: WASSERPUMPENGRUPPE

    Artikelnummer:352-2077
    1,00 $

    Wasserpumpe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe ("): 6,8
    • Länge ("): 10,8
    • Länge (mm): 274,3
    • Höhe (mm): 172,7