352-2109: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-2109: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 352-2109
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Wasserpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 8,3
    • Länge ("): 10,8
    wheel tractor-scraper
    637G, 627G, 637D, 637E

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    160M 2 12H, 160M, 140M, 140M 2 14L

    wheel-type loader
    950H, 966F, 962H, 966F II 966E, 966D

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    TH31-C9I CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P CX31-P600 C7 C9

    forest products
    584HD, 573, 584

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    engine - industrial
    C9 C7

    engine - truck
    C7 C9 3126E 3126 3126B

    earthmoving compactor
    815F II 815B, 816F II