352-2138: BAUGR. WASSERPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-2138: BAUGR. WASSERPUMPE

    Ersatzteilnummer: 352-2138
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Wasserpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 208,3
    • Höhe ("): 14
    • Höhe (mm): 355,6
    • Länge ("): 8,2
    • Länge (mm): 208,3
    pipelayer
    561N

    motor grader
    120K, 120H, 12K, 140M, 135H, 140G, 140K, 160K, 140K 2 12M, 120K 2

    forest products
    325C FM 329D L 325D L 325D, 324D, 329D LN 324D L 325C L 325D FM M325D L MH 324D LN 325C, 325D FM LL 329D, 322C FM 322C

    wheel-type loader
    938G II 950G II 962G II

    engine - industrial
    3126B C7

    engine - truck
    3126E C7 3126B 3126

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1000D, BG-260D, AP-1055D

    track-type tractor
    D6N D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    C7

    excavator
    325C FM 329D L 325D L 325D, 324D, 329D LN 324D L 325C L 325D FM M325D L MH 324D LN 325C, 325D FM LL 329D, 322C FM 322C