352-2150: BAUGR. WASSERPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-2150: BAUGR. WASSERPUMPE

    Ersatzteilnummer: 352-2150
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 261,6
    • Höhe ("): 8,3
    • Höhe (mm): 210,8
    • Länge ("): 10,8
    • Länge (mm): 274,3
    track-type tractor
    D5M D6M

    pipelayer
    561M

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT28G, IT38G

    paving compactor
    CS-583C, CP-563C, CS-573D, CS-563D CS-563C CP-563D, CS-531D, CS-533D, CS-573C, CS-583D, CP-533D

    wheeled excavator
    M320, M318

    wheel-type loader
    938G, 950G, 962G, 928G

    track-type loader
    963B 963C, 953C

    forest products
    550, 574

    engine - industrial
    3126

    challenger
    55, 35, 45