352-2151: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-2151: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 352-2151
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7
    • Länge ("): 14,3
    pipelayer
    561M

    paving compactor
    CS-563C CS-583C, CP-533D, CS-573C, CS-533D, CS-563D CS-573D, CS-583D, CS-531D

    wheel-type loader
    928G

    engine - industrial
    3126

    track type tractors
    D6MXL

    challenger
    55, 45, 35

    vibratory single drum smooth
    CS-533D

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP-563D

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D6M D5M

    wheeled excavator
    M318, M320

    track-type loader
    963C, 963B 953C

    wheel loaders
    928G

    wheel excavators
    M320, M318MH