352-2153: BAUGR. WASSERPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-2153: BAUGR. WASSERPUMPE

    Ersatzteilnummer: 352-2153
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 185,4
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge (mm): 337,8
    exc
    322C FM 322C

    cold
    PM-102

    ieng
    3126B C-9 3126

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120H ES 135H, 120H, 120H NA 135H NA

    teng
    C7 3126 3126E 3126B

    wheel loaders
    962G, 950G, IT62G

    it
    IT38G, IT62G

    ap
    AP-755

    wtl
    950F II 950F, 950G, 962G, 960F, 938G