352-2154: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    352-2154: WASSERPUMPENGRUPPE

    Artikelnummer:352-2154
    1,00 $

    Wasserpumpe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge ("): 14,3
    • Breite (mm): 236,2
    • Höhe ("): 7
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge (mm): 363,2