352-2163: BAUGR. WASSERPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-2163: BAUGR. WASSERPUMPE

    Ersatzteilnummer: 352-2163
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 261,6
    • Höhe ("): 8,3
    • Höhe (mm): 210,8
    • Länge ("): 10,8
    • Länge (mm): 274,3
    engine - truck
    3126B C7 3126E