352-2384: WELLE WASSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-2384: WELLE WASSER

    Ersatzteilnummer: 352-2384
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 40,6
    • Höhe (mm): 40,6
    • Länge (mm): 182,9
    meng
    C18

    petr
    TH48-E80 C15 C18