352-2386: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-2386: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 352-2386
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 241,3
    • Höhe ("): 15,8
    • Höhe (mm): 401,3
    • Länge ("): 9,5
    • Länge (mm): 241,3
    petroleum products
    TH48-E80 C15