352-4700: DREHSTROMGENERATOR G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-4700: DREHSTROMGENERATOR G

    Ersatzteilnummer: 352-4700
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Drehstromgenerator, 24 Volt, 145 Ampere

    Beschreibung:
    Drehstromgeneratoren versorgen elektrische Zusatzgeräte und/oder Zubehörteile mit Strom.  Cat®-Drehstromgeneratoren sind in zwei Kategorien unterteilt: mit und ohne Bürsten.

    Merkmale:
    •     Integrierte elektronische Spannungsregler
    •     Hocheffizientes Kühlsystem
    •     Bürsten-Drehstromgeneratoren haben einteilige Bürsten und Konstantdruckfedern, damit ein gleichmäßiger Bürstenverschleiß erzielt wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholter Hochleistungs-Drehstromgenerator, 24 V, 145 A
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Pole: 12, 0
    • Befestigungsart: Auflage, 0
    • Für die Schifffahrt geeignet: Nein, 0
    • Mit Bürste/Bürstenlos: Bürstentyp, 0
    • Nennleistung (A): 145, 0
    • Spannung (V): 24
    exc
    320, 323, 320 GC

    adt
    725C

    petr
    CX38-P800 TH35-E81 CX35-P800 TH48-E80 C15 CX38-P892 CX35-C18I CX31-P600 C18 CX31-C13I TH35-C13I CX31-C18I CX31-C9I

    ieng
    C27 C18 C15 C7.1 C13 C9.3 C32 C9.3B

    wts
    621K OEM 623K LRC 627H, 623H, 621H, 621K, 627K LRC 627K, 623K

    wheel loaders
    982M, 972M, 962M, 950M, 986K

    oht
    777E 777D, 777B

    track excavators
    320-07

    wtl
    966M, 972M XE 972M, 97AM 950M Z 982M, 986K, 962M, 966M XE 950M, 980M, 950 GC 962M Z