352-7936: DÄMPERGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-7936: DÄMPERGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 352-7936
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schwingungsdämpfer

    Beschreibung:

    • Schwingungsdämpfer sind mit den Kurbelwellen von Motoren verbunden und reduzieren die Schwingungen, die über die Riemen von Kurbelwellenriemenscheiben geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe (mm): 86,4
    • Länge (mm): 292,1
    track-type tractor
    D11R, D11T, D10T2, D10N, D10R, D10T

    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    CX35-P800 C32 TH48-E70 C27

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 992K, 990K, 990H

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H

    petroleum products
    CX35-P800 C32 TH48-E70 C27

    engine - industrial
    C27 C32

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6015B, 6030, 6020B, 6040, 6040 FS

    off-highway truck
    777E 775F, 773G LRC 777G, 777D, 773G OEM 775G OEM 775G, 777B, 773F, 773G, 777F, 777C, 775G LRC