352-7950: MITNEHMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-7950: MITNEHMER

    Ersatzteilnummer: 352-7950
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Bolzen


    Merkmale:
    Bolzen zum leichten Auffinden sowie zum Befestigen von Schutzbaugruppen am Schneidmesser.


    Empfohlene Anwendung:
    Schutzgruppen für Modell 992 auf bestimmten Löffeln für Anwendungen mit Gestein und Abrieb

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,83
    • Durchmesser (mm): 72
    • Länge ("): 4,64
    • Länge (mm): 117,9
    wheel-type loader
    992G, 990H