352-8984: LÜFTERRIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    352-8984: LÜFTERRIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 352-8984
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lüfterantriebsriemenscheibe

    Beschreibung: Die Lüfterantriebsriemenscheibe wird zum Antrieb von Zubehörteilen durch Riemen angetrieben.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe (mm): 71,1
    • Länge (mm): 287
    generator
    SR4B

    wheel tractor-scraper
    637K, 627H, 627K LRC 627K

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    engine - industrial
    C9.3