353-0186: NOCKENWELLEN-ZAHNRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-0186: NOCKENWELLEN-ZAHNRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 353-0186
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwellenzahnrad

    Beschreibung:

    • Bei Zahnrädern handelt es sich um wichtige Komponenten der Nockenwellen, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 281,94
    • Höhe ("): 3,1
    • Höhe (mm): 78,74
    • Länge ("): 11,1
    • Länge (mm): 281,94
    pipelayer
    583T, PL83, 587T, PL87

    wheel tractor-scraper
    631G, 657B, 657E, 623E, 657G, 637D, 637E, 631E, 623B, 621F, 623G, 627E, 621G, 621E, 633D, 627F, 633E II 651B, 623F, 631D

    engine - generator set
    C18 C15 C18 I6 C9 C15 I6 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD30, AD45B, AD55

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 980G, 980G II 988H, 988G

    engine - industrial
    C15 C18 C-16 C-15

    expanded mining products
    6018, 6015, MD6290, 6015 FS

    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM

    engine - truck
    C-16 C15 C-18 C18 C16 C-15

    off-highway truck
    772, 770

    challenger
    MTC865, MTC845, MT835, MT845, MT865, MT855, MTC855, MTC835

    cold planer
    PM820, PM-200, PM825 PM620, PM622, PM-201, PM822

    generator
    XQP500

    track-type tractor
    D8R D8T, D9T

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    wheel dozer
    824H, 834H, 834G, 824G, 824G II 824C

    petroleum products
    C15 C18 CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 C-15 TH35-C15I CX31-C15I

    excavator
    385C FS 365C 385C L 365C L 385C, 390D L 365C L MH

    earthmoving compactor
    826H, 825H, 826G II 826C, 836H, 826G, 825C, 836G, 825G II