353-0188: BAUGR. BALG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-0188: BAUGR. BALG

    Ersatzteilnummer: 353-0188
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgasbälge

    Beschreibung:

    • Abgasbälge sind ein Verbindungsstück zwischen Abgasrohren und Serienturbolader.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 187,96
    • Höhe (mm): 187,96
    • Länge (mm): 419,1
    cold planer
    PM310, PM313, PM312

    wheel tractor-scraper
    631K

    motor grader
    16M3, 14M-3 18M3

    wheel-type loader
    986K

    petroleum products
    CX38-P892 CX31-C13I CX31-C9I CX31-C18I CX38-P800 CX35-P800 CX31-P600 CX35-C18I C18 C15

    retrofit aftertreatment
    SCR

    engine - industrial
    C9.3 C18 C15 C13

    articulated dump truck
    740C 745C, 745 740, 740 GC 735C