353-0189: Abgasbalgbaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-0189: Abgasbalgbaugruppe

    Ersatzteilnummer: 353-0189
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Abgasbälge

    Beschreibung:

    • Abgasbälge sind ein Verbindungsstück zwischen Abgasrohren und Serienturbolader.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    cold planer
    PM313 PM310 PM312

    motor grader
    14M3

    engine - generator set
    C18 GEN SE

    petroleum products
    CX38-P800 C18 CX38-P892 C15 CX31-C18I CX35-P800 CX35-C18I CX31-C13I CX31-P600 TH48-E80 CX31-C9I

    engine - industrial
    C9.3 C13 C15 C18 C9.3B

    articulated dump truck
    730C 725C2 730 735 725C 730C2 EJ 730C2

    wheel tractor-scraper
    637K 627K