353-0534: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-0534: LAGER

    Ersatzteilnummer: 353-0534
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    excavator
    312D 312D2 313D 312E L 313D2 314C 311C 313F L 311D LRR 314D LCR 314E CR 312D2 GC 315F LCR 312F GC 314E LCR

    raupenbagger
    312D2 312E 312F 313FLGC 311DLRR 311FLRR 314DLCR 314ECR 312DL 313FL 314DCR 315FLCR 312D2L 313D2L 313D2LGP 312D2GC