353-0535: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-0535: LAGER

    Ersatzteilnummer: 353-0535
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (zwei Reihen)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    excavator
    312D, 313D2, 313F LGC 314D LCR 313D, 312C L 312C, 312D2, 313D2 GC 314C 312D2 GC 311D LRR 312D2 L 312F GC