353-1575: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-1575: LÖFFELGRUPPE AD

    Ersatzteilnummer: 353-1575
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    GD-Löffel 600 mm (24") für 315-318 Hex (315er-Gestänge)

    Der Universallöffel ist die ideale Wahl für Grabarbeiten in Schmutz, Lehm oder einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz. Dank der geringen Löffelbreite ist der Grabenaushub einfacher als jemals zuvor. Er wurde von Caterpillar entwickelt und hergestellt, damit Sie die optimale Leistung aus Ihrem Hydraulikbagger der Modelle 315, 316 oder 318 herausholen können.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 600
    • Fassungsvermögen (cyd): 0,46
    • Fassungsvermögen (m³): 0,35
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 429
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 945
    • Schaufeltyp: GD
    • Zahnhaltergröße: K80
    • Zahnhaltermenge: 3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.