353-1577: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    353-1577: LÖFFELGRUPPE AD

    Artikelnummer:353-1577
    1,00 $

    GD-Löffel, 900 mm (36") für 315-318 Hex (315er-Gestänge)

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Der Universallöffel ist die ideale Wahl für Grabarbeiten in Schmutz, Lehm oder einer Mischung aus feinem Kies und Schmutz. Er wurde von Caterpillar entwickelt und hergestellt, damit Sie die optimale Leistung aus Ihrem Hydraulikbagger der Modelle 315, 316 oder 318 herausholen können.

    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 522
    • Fassungsvermögen (m³): 0,62
    • Zahnhaltergröße: K80
    • Zahnhaltermenge: 5
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 1150
    • Breite (mm): 900
    • Schaufeltyp: GD
    • Fassungsvermögen (cyd): 0,81
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0