353-1588: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-1588: LÖFFELGRUPPE AD

    Ersatzteilnummer: 353-1588
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    SD-Löffel 1050 mm (42") für 315-318 Hex

    Bleiben Sie mit dem SD-Löffel von Cat® auch bei anspruchsvollen Grab- und Ladearbeiten produktiv. Diese Löffel sind widerstandsfähig gegenüber Sand, Caliche und Granit und tragen dazu bei, Ihre Ausfallzeiten und die Ihres Kettenbaggers 315, 316 oder 318 zu minimieren.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 1050
    • Fassungsvermögen (cyd): 1
    • Fassungsvermögen (m³): 0,76
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 663
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 1462
    • Schaufeltyp: Severe Duty
    • Zahnhaltergröße: K90
    • Zahnhaltermenge: 5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.